製品の公開
EXOS. WC cistern control EXOS0027
EXOS. WC cistern control EXOS0027

    EXOS. WC cistern control EXOS0027

    Google翻訳”,

    EXOS-隠されたトイレの貯水槽のためのA3000オープンオプトエレクトロニックWCコントロール。フィッティング設定やECC機能コントローラまたはオプションの双方向リモートコントロールを介した通信などの外部制御オプションのオプション付き。
    クライアントが5m以内に提供するセンサー用の追加入力を備えた防水電子モジュール(障害者用のサポートグリップなど)、低電圧モーター、システムケーブルに接続するための防水電気Tジャンクション、取り付けブラケット、ステンレス鋼センサー付きカバープレートと隠しネジ留め。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシングと統計データの保存。 AQUA3000オープンシステムアクセサリを介して24VDCの電源を分離します。

    仕様
    • Type of operation Sensor operation
      Protective system IP 68
      Power supply connection 24 V DC
      Functional principle Electronic self-closing
      Power consumption 4
      Type of flushing fitting For WC cistern
      Material casing Stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting Synthetic
      Surface finish casing Brushed
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    技術仕様
    • Unique ref2030036621
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)147
    • 幅(mm)207
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_93
    • Uniclass2015詳細Utility supply control panels

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ