製品の公開
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Google翻訳”,
    小便器の間隔13x32 x 67,5 cm-重量:10 kg
    仕様
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    技術仕様
    • Unique refP9896
    • コレクションセットAXIF PLUS
    • コレクションUrinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)320
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    ヨーロッパ