製品の公開
Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20
Pottorff

Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20

Google翻訳”,

バックドラフトダンパー
バタフライスタイルブレード

BD-20 バックドラフト ダンパーは、重力で作動するバタフライ スタイルのブレードを使用して、空気の流れを制限し、意図した方向に空気が前方に流れるようにします。BD-20 ダンパーは、低速および低圧の用途で、排気または吸気設備に垂直または水平に取り付けることができます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.51) aluminum - butterfly

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 5" x 5" (127 x 127)

    Maximum Size: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

技術仕様
  • Unique refBackdraft-Damper-Butterfly-Style-Blade-BD-20
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションBackdraft Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBackdraft Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 13
  • OmniClassタイトルBackdraft Dampers