製品の公開
Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250
Pottorff

Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250

Google翻訳”,

バックドラフトダンパー
押し出し型ブレード

BD-250 バックドラフト ダンパーは、重力で作動する押し出し型ブレードを使用して、逆流を制限し、意図した方向への空気の順流を許可します。BD-250 ダンパーは、低速から中速の速度および圧力の用途で、排気または吸気設備のいずれにも垂直または水平 (空気流が上向き) に取り付けることができます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 13.3 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

技術仕様
  • Unique refBackdraft-Damper-Extruded-Style-Blade-Medium-to-High-Velocity-BD-250
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションBackdraft Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBackdraft Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 13
  • OmniClassタイトルBackdraft Dampers