製品の公開
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - 90 Degree Plenum - CFD-521-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - 90 Degree Plenum - CFD-521-90

Google翻訳”,

1時間 - 天井放射ダンパー
90°プレナム

CFD-521-90 天井放射ダンパーは、HVAC システムの放射熱の発生源を制御するためにバタフライ スタイルのブレードを採用しています。CFD-521-90 は、最大 1 時間の耐火定格を備えた可燃性および不燃性アセンブリの天井膜に水平に設置されます。


仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Plenum Outlet Box: 28 gauge (0.47) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly insulated with ceramic refractory material.

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep x 1" (25) wide.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size:
    Grille Opening — 4" x 6" (102 x 152)
    Duct — 4" Ø (102 Ø).

    Maximum Size:
    Grille Opening — Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 14" (356) W x 10" (254) H (90o plenum), 10" (254) W x 14 (356) H (end plenum) with a maximum area of 144 in2 (929 cm2) Duct - 10” Ø (254 Ø)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour (horizontal, for use in UL assemblies L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540, P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

技術仕様
  • Unique refCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-90-Degree-Plenum-CFD-521-90
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションCeiling Radiation Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 19
  • OmniClassタイトルDampers