製品の公開
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90

Google翻訳”,

1時間 - 天井放射ダンパー
現場設置型90°プレナム

CFD-521-NP90 天井放射ダンパーは、HVAC システムの放射熱の発生源を制御するためにバタフライ スタイルのブレードを採用しています。CFD-521-NP90 は、耐火等級が最大 1 時間である可燃性の床天井または屋根天井アセンブリの天井膜に水平に設置されます。CFD-521-NP90 には、現場で提供されるアウトレット ボックスを設置する必要があります。


仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly. Insulated with ceramic refractory material.

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep × 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size: 4" × 6" (102 × 152)

    Maximum Size:
    Square:12" × 12" (305 × 305), 14" (356) W or 10" (254) H with a maximum area of 144 in2 (929 cm2)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

技術仕様
  • Unique refCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-90-Degree-Plenum-CFD-521-NP-90
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションCeiling Radiation Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 19
  • OmniClassタイトルDampers