製品の公開
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Round Blade - CFD-15R
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Round Blade - CFD-15R

Google翻訳”,

3時間 - 天井放射ダンパー
ラウンドブレード

CFD-15R 天井放射ダンパーは、HVAC システムの放射熱の発生源を制御するためにバタフライ スタイルのブレードを採用しています。CFD-15R は、最大 3 時間の耐火定格を備えた床天井または屋根天井アセンブリの天井膜に水平に設置されます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

技術仕様
  • Unique refCeiling-Radiation-Damper-3-Hour-Round-Blade-CFD-15R
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションCeiling Radiation Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 19
  • OmniClassタイトルDampers