製品の公開
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Airfoil Blade - Class 1 - FSD-151-SP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Airfoil Blade - Class 1 - FSD-151-SP

Google翻訳”,

1時間半 - 複合消火煙ダンパー
サイドパネル - フロントアクセス

FSD-151-SP 複合防火煙ダンパーは、静的および動的煙管理システムにおける火災と煙の発生源制御に翼型ブレードを採用しています。これらの特殊ダンパーは、耐火仕切りの外側 14-1/2 インチ (368) までのブレードの閉じた平面での設置が承認されており、標準でアクチュエータが側面パネルの外部に取り付けられているため、ダンパーの表面から HVAC グリルを通して直接サービスにアクセスできます。FSD-151-SP は、4,000 フィート/分 (20.3 m/秒) および 8 インチ/分 (2.0 kPa) に対応しており、垂直の壁や仕切りに設置することも、耐火定格が最大 2 時間の床やアセンブリに水平に設置することもできます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2) equivalent galvanized steel - airfoil.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals inegrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 16" x 8" (406 x 203)

    Maximum Size: 40" x 36" (1016 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

技術仕様
  • Unique refCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Side-Panel-Front-Access-Airfoil-Blade-Class-1-FSD-151-SP
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers