製品の公開
Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-341
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-341

Google翻訳”,

3時間 - 複合火災煙ダンパー
トリプルVブレード

FSD-341 複合防火煙ダンパーは、静的および動的煙管理システムにおける火災と煙の発生源制御用にトリプル V ブレードを採用しています。FSD-341 は、2,000 フィート/分 (10.2 m/秒) および 4 インチ/分 (1.0 kPa) の耐火性能を備えており、最大 4 時間の耐火定格で垂直壁またはパーティションに設置できます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 108" x 96" (2743 x 2438)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 1

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

技術仕様
  • Unique refCombination-Fire-Smoke-Damper-3-Hour-Triple-V-Blade-Class-1-FSD-341
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers