製品の公開
Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EXD-437

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ4インチ - 37-1/2コンビネーションブレード

EXD-437 コンビネーション ルーバーは、水の浸入を防ぐ固定排水ブレードと、吸気口と排気口を確実に遮断する一体型制御ダンパーを備えています。EXD-437 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化仕上げと塗装仕上げで利用できます。これらのユニットは、工場で取り付けられたさまざまな電動および空気圧アクチュエータ付きでも利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Simgle Section: 48" x 96" (1219 x 2438) with low leakage seals or 60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.9 ft2 (0.64 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 8134 cfm (3.84 m3/s)

    Pressure Loss: 0.17 in. wg. (42 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refCombination-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EXD-437
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers