製品の公開
Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
4インチ深さ - 45度JブレードBD排気

EBE-445 コンビネーション ルーバーは、固定ブレードと一体型の重力式バックドラフト ダンパーを備えており、外壁の排気口を保護します。EBE-445 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化仕上げと塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style BD exhaust.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Minimum airflow for dampwr blades to fully open

    Free Area Velocity: 1200 fpm (6.10 m/s)

    Air Volume Delivered: 9621 cfm (4.54 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 796 fpm (4.04 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refCombination-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-BD-Exhaust-Extruded-Aluminum-EBE-445
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers