製品の公開
Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58
Pottorff

Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58

Google翻訳”,

コントロールダンパー
アルミ製翼ブレード

CD-58 制御ダンパーは、完全に対称的なアルミニウム製エアフォイル ブレードと頑丈なアルミニウム製ハット チャネル フレームを採用しており、中圧から高圧および高速のアプリケーションで極めて低い漏れと優れた空気性能を実現します。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) aluminum hat channel 0.125" (3) thick. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6063-T5 0.070" (1.8) thick heavy duty, dual wall extruded aluminum airfoil. Opposed action.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: TPV blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 74" (1524 x 1880)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Leakage Class 1A: 3 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    AMCA Certified for Air Performance and Air Leakage

技術仕様
  • Unique refControl-Damper-Aluminum-Airfoil-Opposed-Blade-CD-58
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVolume-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 37
  • OmniClassタイトルVolume Control Dampers