製品の公開
Control Damper - Low Leakage - Round - Single Blade - CD-25R
Pottorff

Control Damper - Low Leakage - Round - Single Blade - CD-25R

Google翻訳”,

低漏水制御ダンパー
シングルラウンドブレード

CD-25R 低漏れ制御ダンパーは、頑丈な円形フレームと単一の円形ブレードを採用しており、中圧から高圧および高速アプリケーションでの自動空気制御と手動バランス調整を実現します。


仕様
  • Standard Construction

    Frame: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Polyethylene blade edge seals.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) round drive axle.

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum Leakage:
    5.5 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.028 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.026 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    3.3 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.017 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    1.5 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.008 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

技術仕様
  • Unique refControl-Damper-Low-Leakage-Round-Single-Blade-CD-25R
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVolume-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 37
  • OmniClassタイトルVolume Control Dampers