製品の公開
Control Damper - Triple V Parallel Blade - CD-41
Pottorff

Control Damper - Triple V Parallel Blade - CD-41

Google翻訳”,

コントロールダンパー
トリプルVパラレルブレード

CD-41 制御ダンパーは、トリプル V ブレードと頑丈なハット チャネル フレームを採用し、中圧および中速度のアプリケーションで自動空気制御と手動バランス調整を実現します。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 gauge (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Parallel action

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft supplied with all multiple section dampers: 1/2" (13) diameter for W>48" (1219) or H>72" (1829), 3/4" (19) diameter for W>96" (2438).

    Minimum Size: 6" x 5" (152 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage (with seals):
    8.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.04m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.02m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to +83oC)

技術仕様
  • Unique refControl-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-CD-41
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVolume-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 37
  • OmniClassタイトルVolume Control Dampers