製品の公開
Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445
Pottorff

Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445

Google翻訳”,

引き抜き成形ファイバーグラスルーバー
深さ4インチ - 45度Jブレード

Pottorff の FFJ-445 は、腐食性空気が存在する場所での排気、給気、または圧力緩和に使用される固定ブレードのグラスファイバー ルーバーです。FFJ-445 は、キャビティ内壁取り付け、または壁の外部/内部にフランジ取り付けできます。また、排気ファンと給気ファンの排出側または吸気側にも使用できます。フランジ ドリルはオプションで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Unfinished Pultruded Fiberglass.

    Frames: 4" deep x 1.06" (102 x 27) fiberglass channel, 1/8" (3.2) thick.

    Blades: 1/8" (3.2) thick fiberglass on 45o angle approximately 4.5" (114) center to center.

    Screen: 1/2" mesh x 19-gauge (13 x 1.1) PCV coated bird-screen.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 72" (1829 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.0 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 730 fpm (3.71 m/s)

    Air Volume Delivered: 4390 cfm (2.07 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (21 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 984 fpm (5.00 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

技術仕様
  • Unique refFiberglass-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminim-FFJ-445
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers