製品の公開
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-TLA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-TLA

Google翻訳”,

1時間半定格 - ダイナミック防火ダンパー
薄型カーテンスタイルブレード

VFD-10D-TLA 防火ダンパーは、静的および動的 HVAC システムにおける火災の発生源を制御するためにカーテン スタイルのブレードを採用しています。VFD-10D-TLA は、4,000 フィート/分 (20.3 m/秒) および 4 インチ/インチ (1.0 kPa) の耐火性能を備えており、最大 2 時間の耐火定格で垂直の壁またはパーティションに設置できます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: Vertical: 72" x 36" (1829 x 914) or 36" x 72" (3048 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Section

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10D-TLA
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers