製品の公開
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R

Google翻訳”,

1時間半 - 防火ダンパー
ラウンドブレード

FD-125R 防火ダンパーは、静的および動的 HVAC システムにおける火災の発生源を制御するために、単一の円形ブレードを採用しています。このユニークなダンパーには、石材、金属スタッド、または木製スタッド アセンブリの円形または四角形の開口部にインターフェイスするための取り付けプレートが標準装備されており、あらゆる円形ダクト アプリケーションに最適です。FD-125R は、2,000 フィート/分 (10.2 m/秒) および 4 インチ/インチ (1.0 kPa) の性能を備えており、垂直の壁やパーティションに設置することも、最大 2 時間の耐火定格で床やアセンブリに水平に設置することもできます。

仕様
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with reinforcing beads.

    Retaining Plates: Dual sided system suitable for round or square penetrations.

    Blade: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel, D<8" (203), 3/4" (19), D≥8" (203).

    Linkage: In the air-stream.

    Bearings: Bronze oilite, sleeve-type.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555 Listing: R11767

    CSFM Listing: 3225-0368:112 and 3230-0368:113

    New York City MEA Listing: 295-98-E

    Meets NFPA Standards: 90A, 92A, 92B and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-1-1-2-Hour-Round-Blade-FD-125R
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers