製品の公開
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-IMA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-IMA

Google翻訳”,

1時間半 - 静的防火ダンパー
一体型マウントアングル - カーテンスタイルブレード

VFD-10-IMA 防火ダンパーは、カーテン スタイルのブレードと工場で取り付けられた一体型マウント アングルを採用しており、静的 HVAC システムでの設置と火災発生点の制御を容易にします。一体型マウント アングルは、防火区画に直接固定するように設計および承認されており、金属スタッド構造の乾式壁の下に設置できます。VFD-10-IMA は、最大 2 時間の耐火定格の垂直壁またはパーティションに設置できます。

仕様
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20" ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel integral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: UL Listed fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 4" (102 x 102)

    Maximum Size: 48" x 48" (1219 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-IMA
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers