製品の公開
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Triple-V Blade - FD-340
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Triple-V Blade - FD-340

Google翻訳”,

3時間 - 防火ダンパー
トリプルVブレード

FD-340 防火ダンパーは、静的および動的 HVAC システムにおける火災の発生源を制御するために、トリプル V ブレードを採用しています。FD-340 は、4,000 フィート/分 (20.3 m/秒) および 6 インチ/分 (1.5 kPa) の耐火性能を備えており、最大 4 時間の耐火定格で垂直の壁またはパーティションに設置できます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel at channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16" ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 72" x 48" (1829 x 1219) or 36" x 96" (3048 x 1829)

    Stainless Steel: Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 6 in. wg. (1.5 kPa)

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Triple-V-Blade-FD-340
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers