製品の公開
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C

Google翻訳”,

3時間 - 静的防火ダンパー
カーテンスタイルブレード

VFD-30-C 防火ダンパーは、静的 HVAC システムにおける火災の発生源を制御するためにカーテン スタイルのブレードを採用しています。VFD-30-C は、垂直の壁やパーティションに設置することも、床やアセンブリに水平に設置することもできます。耐火定格は最大 4 時間です。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 4" x 7" (102 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical: 34" x 32" (864 x 813)
    Horizontal: 36" x 32" (915 x 813)
    Multiple Section:
    Vertical: 106" x 20" (3048 x 1930)
    Horizontal: 74" x 91" (1880 x 2311)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    34" x 20" (864 x 508)
    Multiple Section:
    Vertical:
    106" x 20" (2692 x 508)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-30-C
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers