製品の公開
Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R

Google翻訳”,

3時間 - 静的防火ダンパー
ラウンドバタフライブレード

VFD-35R 防火ダンパーは、静的 HVAC システムにおける火災の発生源を制御するために丸いバタフライ ブレードを採用しています。VFD-35R は、最大 4 時間の耐火定格で垂直の壁またはパーティションに設置できます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

技術仕様
  • Unique refFire-Damper-3-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-35R
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_29
  • Uniclass2015詳細Fire and smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers