製品の公開
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR

Google翻訳”,

グラスファイバー工業用バックドラフトダンパー
シングルブレード - ラウンド

FRP-BDR バックドラフト ダンパーは、腐食性空気が存在する場所で排気、給気、または圧力緩和に使用されます。頑丈な円形のグラスファイバー チャネル フレームと、カウンターバランスされた単一の円形グラスファイバー ブレードを使用して、逆流を制限し、意図した方向への空気の順流を許可します。象限に取り付けられた調整可能なカウンターバランスにより、現場で調整して、ブレードの開度開始と全開の動作を調整できます。FRP-BDR ダンパーは、中速から高速および高圧の用途で、排気または吸気設備のいずれにも垂直または水平に取り付けることができます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: Molded fiberglass channel with FRP blade stop.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Full length 316 SST.

    Bearings: Molded, graphite filled PTFE sleeve bearings.

    Counterweight assembly: 316 SST arm with 316 SST weights to be positioned and secured in field for sizes greater than 12" (305).

    Sizes (diameters): 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Leakage Performance with Blade Seals Preventing Backflow:
    12" Ø (305): 28 cfm @ 1" wg
    24" Ø (610): 46 cfm @ 1" wg
    36" Ø (914): 52 cfm @ 1" wg
    48" Ø (1219): 65 cfm @ 1" wg

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

技術仕様
  • Unique refIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Round-Single-Blade-FRP-BDR
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションBackdraft Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBackdraft Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 13
  • OmniClassタイトルBackdraft Dampers