製品の公開
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84

Google翻訳”,

グラスファイバー工業用バックドラフトダンパー
トリプルVブレード

FRP-BD-84 グラスファイバーダンパーは、腐食性空気が存在する場所での排気、供給、または圧力緩和に使用されます。バックドラフトダンパーは、カウンターバランスの重力式トリプル V ブレードと頑丈なチャネルフレームを採用し、逆流を抑制し、意図した方向への空気の順流を可能にします。ブレード軸に取り付けられた調整可能なカウンターバランスにより、現場で調整してブレードの始動から開放までの動作を制御できます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 1/8" thick (168 x 3).

    Axles: 3/4" (19) diameter pultruded fiberglass axles. 316SS axles on blades with counter weights.

    Linkage: 316SS out of airstream.

    Counterbalance Assembly: 316SS out of airstream.

    Bearings: Molded PTFE.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)
    Maximum Size: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Leakage with Low Leakage Seals:

    60.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.305 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 12" (305) damper width
    40.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.203 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 24" (610) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 36" (914) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 48" (1219) damper width

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

技術仕様
  • Unique refIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Triple-V-Blade-FRP-BD-84
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションBackdraft Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBackdraft Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 13
  • OmniClassタイトルBackdraft Dampers