製品の公開
Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-94
Pottorff

Industrial Control Damper - Airfoil Opposed Blade - CD-94

Google翻訳”,

産業用制御ダンパー
翼型ブレード

CD-94 産業用制御ダンパーは、高耐久性の翼型ブレード、頑丈なフランジ付きフレーム、高温空気および高圧アプリケーションでの超低漏れオプションを採用しており、超低漏れが重要な高性能空気吸入および排出アプリケーションに最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 16 ga. (1.5) galvanized steel airfoil. Opposed.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10" (19 x 254) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    8" x 12" (203 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC) available up to 450oF (232oC) when required - consult with Pottorff

技術仕様
  • Unique refIndustrial-Control-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-CD-94
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルVolume-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 37
  • OmniClassタイトルVolume Control Dampers