製品の公開
Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R
Pottorff

Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R

Google翻訳”,

手動バランスダンパー
シングルブレードラウンド

CD-10R 制御ダンパーは、単一の円形センター V ブレードを採用しており、低圧および低速アプリケーションでの手動空気制御とバランス調整用の手動ロック クアドラントが標準装備されています。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single round center - V.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) square drive axle with manual locking quadrant factory installed.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

技術仕様
  • Unique refManual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-CD-10R
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 00
  • OmniClassタイトルHVAC Dampers

対応地域

北米