製品の公開
Manual Balancing Damper - Triple-V Opposed Blade - MD-42
Pottorff

Manual Balancing Damper - Triple-V Opposed Blade - MD-42

Google翻訳”,

手動バランスダンパー
トリプルVブレード

MD-42 バランスダンパーは、中圧および中速アプリケーションでの手動空気制御とバランス調整のために、トリプル V ブレードと頑丈なハット チャネル フレームを採用しています。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and silll are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Opposed.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft with all multiple section dampers.

    Minimum Size: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: 96" x 96" (2438 x 2438)

    Ratings

    Temperature: -40oF to 180oF (-40oC to 83oC)

技術仕様
  • Unique refManual-Balancing-Damper-Triple-V-Opposed-Blade-MD-42
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 00
  • OmniClassタイトルHVAC Dampers