製品の公開
Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-445
Pottorff

Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-445

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ4インチ - 45度操作可能な排水ブレード

EOD-445 ルーバーには、閉じた状態では空気の流れを確実に遮断し、開いた状態では水の浸入を防ぐ操作可能な排水ブレードが備わっています。EOD-445 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。これらのユニットには、工場で取り付けられたさまざまな電動または空気圧アクチュエータも用意されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick operable drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 24364) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.9 ft2 (0.64 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1024 fpm (5.20 m/s)

    Air Volume Delivered: 7096 cfm (3.35 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (40 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (508 m/s)

    Design Load: 30 psf

技術仕様
  • Unique refOperable-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EOD-445
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers