製品の公開
Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ6インチ - 90度操作可能なブレード

EOJ-690 ルーバーは、閉じた位置から完全に開いた位置まで操作可能な J ブレードと、開口部への水の浸入を防ぐ排水可能なヘッドを備えています。EOJ-690 は、最大限の空気の流れが求められる倉庫や配送センター タイプのプロジェクトに最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 90o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12.5" (305 x 317)

    Maximum Size:
    Single Section:

    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.96 ft2 (3.34 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 748 fpm (3.80 m/s)

    Air Volume Delivered: 8325 cfm (3.93 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1100 fpm (5.59 m/s)

技術仕様
  • Unique refOperable-Louver-6-Deep-90-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-690
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers