製品の公開
Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R

Google翻訳”,

リモートパワーバランスダンパー
シングルブレード - ラウンド

RD-10R リモートパワーバランスダンパーは、手持ちのリモートエアー制御とバランス調整用に、単一の丸型ブレードと 9VDC アクチュエーターを採用しています。RD-10R はメンテナンスフリーで、取り付けが簡単で、常時電源を必要としません。硬い天井の用途や、ダンパーを手動で調整することが難しい状況に最適です。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -0oF to 165oF (-18oC to 73oC)

技術仕様
  • Unique refRemote-Manual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-RD-10R
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションAir Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24
  • Uniclass2015詳細Duct dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDampers
  • OmniClassNumber23-33 29 00
  • OmniClassタイトルHVAC Dampers