製品の公開
Sand Louver - 4" Deep - 22 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-422
Pottorff

Sand Louver - 4" Deep - 22 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-422

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ4インチ - 22度垂直ブレード

EVS-422 は、風で運ばれる砂に対して優れた保護機能を備えており、強風地域や風で運ばれる砂の影響を受けやすい用途に最適です。EVS-422 は、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化および塗装仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 2.5 ft2 (0.26 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 3113 cfm (1.47 m3/s)

    Pressure Loss: 0.22 in. wg. (56 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1020 fpm (5.18 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Air Performance and Wind-Driven Sand

技術仕様
  • Unique refSand-Louver-4-Deep-22-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-EVS-422
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers