製品の公開
Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143
Pottorff

Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143

Google翻訳”,

煙ダンパー
トリプルVブレード

SD-143 煙ダンパーは、静的および動的煙管理システムにおける煙の発生源制御用にトリプル V ブレードを採用しています。SD-143 は、2,000 フィート/分 (10.2 m/秒) および 4 インチ/分 (1.0 kPa) の性能を備えており、垂直の壁や仕切り内またはその隣接部に設置することも、床やアセンブリ内またはその隣接部に水平に設置することもできます。

仕様
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 144" x 96" (3658 x 2438) or 288" x 48" (7315 x 1219)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 3

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

技術仕様
  • Unique refSmoke-Damper-Triple-V-Blade-Class-3-SD-143
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションFire-Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_80
  • Uniclass2015詳細Smoke dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルSmoke-Control Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 25
  • OmniClassタイトルSmoke Dampers