製品の公開
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-245

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ2インチ - 45度水平刃

ECD-245 は、最も厳しい条件下でも風雨から優れた保護を提供します。ECD-245 には水平ブレードが組み込まれており、カスタム カラー マッチングを含むさまざまな陽極酸化および塗装仕上げが用意されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material:Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4" x 5" (102 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 7744 cfm (3.65 m3/s)

    Pressure Loss: 0.37 in. wg. (91 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 760 fpm (3.86 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

技術仕様
  • Unique refWind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-245
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers