製品の公開
Wind-Driven Rain Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-545

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ5インチ - 45度垂直ブレード

ECV-545 は、最小のルーバー深さで最大限の浸水抵抗を維持しながら、ハリケーンの厳しい気象の影響に関連する極端な負荷、破片の衝撃、周期的疲労に耐えるように設計およびテストされています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick vertical style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

技術仕様
  • Unique refWind-Driven-Rain-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers