製品の公開
Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745

Google翻訳”,

押し出しアルミルーバー
深さ7インチ - 45度水平排水ブレード

ECD-745 は、最も厳しい条件下でも風雨に対する優れた保護を提供し、強風地域や風雨の浸入に敏感な用途に最適です。ECD-745 には水平ブレードが組み込まれており、カスタム カラー マッチングを含む、さまざまな陽極酸化および塗装仕上げが用意されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (1.5) thick horizontal drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 6.5" (114 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1218 fpm (6.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 9866 cfm (4.66 m3/s)

    Pressure Loss: 0.57 in. wg. (141 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 631 fpm (3.21 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

技術仕様
  • Unique refWind-Driven-Rain-Louver-7-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-745
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-33 29 31
  • OmniClassタイトルLouvre Dampers