製品の公開
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
    Powrmatic

    Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator

    Google翻訳”,

    外観の建物の統合のための美学、機能、火災安全性を兼ね備えた、当社の最も先進的な建築用煙と自然なガラス張りのルーバー換気扇です。 Krystalite AOV の審美的な製品は、現代のデザインと高性能を兼ね備えています。煙の換気能力を追加しながら、窓システムを交換するための完璧な費用対効果の高いソリューションになります。


    • 高い自由面積、音響および熱性能
    • 1.0m² および 1.5m² の空き領域の要件を満たします
    • ガラスとファサードのシステム統合
    • 60秒以内に開きます
    • 排煙と日常換気の二重機能
    • 陽極酸化仕上げまたはカスタム RAL カラー
    • どんなサイズの開口部にも合うようにカスタマイズされたオプション
    • 隠し刃操作機構
    仕様
    • Min Height400mm
      Max Height5950mm
      Min Width250mm
      Max Width2500mm
      CertificationEN 12101-2: 2003
      Reliability RE 1000
      Snow Load SL 0
      Watertightness Class 4A
      Air Permeability (m3/hr/m2) Class 4
      Wind Load Rating Class C2
      Acoustic Rating 35dB
      Low Ambient Temp °C -05
      Resistance to Heat °C B300
      Reaction to Fire Class E
    技術仕様
    • Unique refkrystalite-ventilator
    • コレクションセットSmoke Ventilation
    • コレクションKrystalite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル強化ガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • OmniClassNumber23-17 13 11 15
    • OmniClassタイトルWindow Vents