製品の公開
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Google翻訳”,

FSD37コンビネーションファイア/スモークダンパーはUL555とUL555Sの両方に分類されており、1時間半のファイアダンパーとリーククラスIのスモークダンパーとして評価されています。それは特徴です:

  • 最大速度は2,000fpmです。
  • 最大4"静圧。
  • 双方向エアフローについてULテスト済み。
  • フェイルセーフ設計。火災または煙(煙探知器が存在する場合)が動作電源を遮断したときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • EFLまたはPFLの熱作動式リリース装置は、アクチュエータを介して制御された閉鎖を可能にし、テスト、煙探知、または停電状態の後に自動的にリモートリセット可能です。
  • 亜鉛メッキ鋼構造。
仕様
  • The FSD37 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class I Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm.
    • Maximum 4" static pressure. 
    • UL tested for dual directional airflow.
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
    • Galvanized steel construction.
技術仕様
  • Unique refrd-00317-063
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙