製品の公開
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
    Powrmatic

    Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​

    Google翻訳”,

    新しいVisionCompactは、スペースが限られている場合に最適なソリューションです。コンパクトの幅はわずか810mmで、狭いスペースや制約領域の窓の下に収まります。 R290(プロパン)ガスを採用した初の固定式ダブルダクトエアコンで、環境への影響が少なく、優れた冷暖房能力を発揮します。ユニットは、エレガントな丸みを帯びたコーナーに至るまで、デザインの曲線に正確に従うために新しい技術とテクノロジーを採用しています。 Powrmatic Visionヒートポンプエアコンは、2.3kWまたは3.1kWの出力で利用できます。 Powrmatic Visionヒートポンプエアコンは、滑らかで磨かれた白いPPC仕上げで、部屋の装飾やデザインを完全に補完します。これは、ホテルの完璧な空調ソリューションです。

    製品の利点

    • エネルギー効率の高いR290ガス
    • スーパースリムデザイン
    • ホテルの空調ソリューション
    • 外部コンデンサーは必要ありません
    • パッケージヒートポンプエアコン
    • WiFiコントロール/タッチスクリーン/リモートコントロール
    • 低走行騒音レベル
    • エネルギー効率
    • クイックインストール
    • シンプルで簡単なインストール

    新しいPowrmaticVisionシリーズは、ツインダクト低レベルPTACエアコンとヒートポンプであり、室外ユニットの必要性を排除し、設置コストを節約し、建物の美的外観を向上させます。ホテル経営者の空調制御を支援するために、PowrmaticはWiFi制御を導入しました。これにより、スマートフォンデバイスまたはタブレットからローカルWiFiネットワークを介して複数のユニットを制御できます。ビジョンインバーターモデルは、印象的な27dB(A)で、奥行きはわずか17cmです。水平または垂直のどちらでも利用できるため、ビジョン範囲は、中断を最小限に抑えて、どの部屋にもシームレスに統合できます。

    ビジョンは完璧なホテルの空調ソリューションであり、4時間以内に設置できるため、設置中の部屋のダウンタイムがなくなります。 Visionは、現在のA/Cシステムが存在する多くのアプリケーションに後付けできます。外部コンデンサーを必要とせず、大規模な配管が必要なため、既存の分割空調システムのアップグレードは簡単です。

    各ビジョンホテルの空調パッケージヒートポンプエアコンモデルには、建物を-6°Cから31°Cまで加熱および冷却する機能があります。

    各Visionパッケージヒートポンプエアコンユニットは、建物の所有者のダウンタイムや収益の損失を必要としない簡単な設置の恩恵を受けると同時に、設置後のケーブル配線と外部コンデンサーの使用後の再装飾コストを削減します。 F-Gas証明書の要件がないため、これにより全体的な設置コストが大幅に削減されます。


    仕様
    • Vision 2.3 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 1.73

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.35 / 0.7

      Heating Capacity (kW) - 1.71

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.4 / 0.75

      Power Input in Cooling (W) - 570

      Power Input in Heating (W) - 540

      Heating Capacity Fan Coil -  (70 degrees)

      Dehumidification Capacity - 0.7

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 3.01

      COP (W/W) - 3.15

      Energy Efficiency When Cooling - A

      Energy Efficiency When Heating - A+

      Dimensions )WxHxD) - 810 x 549 x 165

      Weight (Kg) - 48.5

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/39

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /18

      Refrigerant Gas - R290


    技術仕様
    • Unique refVision-compact
    • コレクションセットAir Conditioner
    • コレクションVision
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)555
    • 幅(mm)808
    • 奥行き(mm)165
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)48.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701
    • Uniclass2015コードEF_65_80
    • Uniclass2015詳細Air conditioning
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 11
    • OmniClassタイトルAir Conditioners