製品の公開
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Google翻訳”,
屋内空気技術によるバイオベースの仕上げ。特別なDecovery®バインダーを使用した屋内使用用。ベータ認証を取得したASTMD6866に準拠した45%のバイオベース仕上げ。 Sigma Fresh Airは、Eurofins認定を受けた革新的なIndoor Air Technologyのおかげで、屋内環境でホルムアルデヒドを中和します。 DUBOKEUR®タイプI環境ラベルおよびEPDタイプIII環境宣言が付いた製品。
仕様
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
技術仕様
  • Unique refsigmafreshair
  • コレクションセットSIGMA
  • コレクションWALL PAINT
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-03-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020100
  • ETIM 名Building - Finishing materials
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードPr_35_31_22
  • Uniclass2015詳細Decorative coatings
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

対応地域

ヨーロッパ