主な機能
クアッドピクセルドライブは、リッチカラーエンハンサーにより鮮やかで正確な色彩を実現し、シャープで精細な4K映像を生成します。高速処理により、240Hz/1080pのフレームレートに対応し、8ms以下の低遅延で滑らかでノイズのない映像を実現します。
-------
V/Hレンズシフトと2.0倍ズームにより設置の柔軟性が向上し、2つのCEC対応HDMI®入力とDIGITAL LINKにより4Kインフラストラクチャへの統合も容易になります。フリーグリッド機能により、プロジェクターのリモコンだけでジオメトリ調整機能を操作できます。
-------
フィルターレスのヒートパイプ式冷却と密閉型光学ブロックにより、20,000時間のメンテナンスフリー投影を実現。マルチレーザー駆動エンジンにはフェイルオーバー回路が搭載されており、万が一の場合でも明るさを維持します。
レーザーダイオードが故障した。