主な機能
DLP ™テクノロジー、カルテットカラーハーモナイザー、リッチカラーエンハンサー、ダイナミックコントラスト2が組み合わさることで、周囲の光がある空間でも明るく鮮やかでディテールに富んだ画像を実現します。
-------
電動式の0.8:1短焦点レンズがリアプロジェクションに対応し、DIGITAL LINK、CEC対応HDMI® 、独立したLANポート、USB-DC出力端子により、接続も容易です。静音設計で、周囲の騒音による集中を妨げません。
-------
フィルターレスのヒートパイプ冷却と気密性の高い光学ブロックにより、長期にわたるメンテナンスフリーの投影を実現します。フェイルオーバー回路を備えたマルチレーザー駆動エンジンは、レーザーダイオードが故障した場合でも明るさを維持します。