主な機能
DLP ™テクノロジー、カルテットカラーハーモナイザー、リッチカラーエンハンサー、ダイナミックコントラスト2の組み合わせにより、明るい空間でも明るく鮮やかで、非常に精細な画像を実現します。正確な色再現と強化されたコントラストにより、教室、会議室、共同作業環境において、鮮明で魅力的な映像を提供します。
-------
柔軟な2.0倍ズームレンズとV/Hレンズシフト機能により、様々な場所への設置が容易です。DIGITAL LINKおよびCEC対応HDMI®入力は4K/60p信号に対応し、独立したLAN端子とUSB-DC端子によりシステム統合も簡単です。静音モードは27dBという低騒音で、会議やプレゼンテーション中の騒音を最小限に抑えます。
-------
フィルターレスのヒートパイプ冷却と密閉型光学ブロックにより、最大20,000時間のメンテナンスフリー投影を実現します。フェイルオーバー回路を備えたマルチレーザー駆動エンジンは、万が一レーザーダイオードが故障した場合でも、画像の明るさと表示の連続性を維持し、長期にわたる信頼性の高い動作を保証します。