製品の公開
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20

    1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20

    Google翻訳”,

    主な機能

    • 多様な環境に対応する没入型ビジュアル表現

    VIVID PRIME ™ RGBレーザー技術は、広色域と鮮やかな高輝度画像を実現します。クアッドピクセルドライブ、高フレームレート2K/240Hz再生、およびグラデーションスムーザーにより、ディテールと階調再現性が向上します。
    -------

    • フラッグシップ機能を備えた柔軟な設置

    パナソニック3チップDLP ™プロジェクター用レンズとの互換性、内蔵SDI接続、 Intel® SDM互換スロット、およびVisual Software Suiteとの統合により、柔軟なシステム設計と調整をサポートします。
    -------

    • 要求の厳しい用途向けの高信頼性

    防塵性光学エンジン、高度な冷却システム、フィルターレス設計、メカニカルシャッター、コーティングされたキー回路基板により、過酷な環境下でも安定した動作を実現します。バックアップ入力とマルチレーザー駆動エンジンにより、中断を最小限に抑えます。

    仕様
    • Projector type1-Chip DLPTM RGB laser projector
      Light sourceLaser diodes (Red LD, Green LD, Blue LD)
      Light output20,000 lm
      Light output (Center)21,000 lm (Center)
      Resolution4K (3840 x 2400 dots with Quad Pixel Drive: ON)

    技術仕様
    • Unique ref1chip_dlp_projector_htq20
    • コレクションセットLarge Venue
    • コレクション1-Chip DLP™ RGB Laser Projector
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター