製品の公開
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series

    Google翻訳”,

    主な機能

    • シームレスで高コントラストなビジュアルが、ユーザーのエンゲージメントを深めます。

    シーン認識回路とダイナミックコントラストにより画像の奥行き感が向上し、リッチカラーエンハンサーにより鮮やかで正確な色彩が再現されます。黒レベル調整とグラデーションスムーザーにより、シームレスなマルチスクリーン表示をサポートします。
    -------

    • コンパクトで柔軟性があり、効率的なワークフローを実現

    このコンパクトシリーズは、AC100~240Vの電圧範囲で十分な明るさ​​を実現し、オプションのレンズ、メディアプロセッサー、およびIntel® SDM互換ファンクションボードに対応しています。NFCとVisual Software Suiteの統合により、セットアップ時間を短縮できます。
    -------

    • メンテナンスフリー投影を実現する新コンパクトボディ

    IP5X準拠の光学エンジンと、高度な液冷システムを備えたレーザー光源により、長期にわたるメンテナンスフリーの投影を実現します。バックアップ入力とマルチレーザー駆動エンジンにより、信頼性が向上しています。

    仕様
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15,000 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12,000 lm
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10,000 lm
      PT-REZ80 / PT-REZ80L: 8,000 lm

      Light output (Center)

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15,500 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12,400 lm 
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10,300 lm 
      PT-REZ80 / PT-REZ80L:  8,200 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    技術仕様
    • Unique ref1chip_dlp_projector_rez15
    • コレクションセットInstallation
    • コレクション1-Chip DLP™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター