製品の公開
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series

    LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series

    Google翻訳”,

    主な機能

    • あらゆる空間で明るく高コントラストなディテールを実現

    クアッドピクセル駆動と高輝度出力により、コンパクトな液晶プロジェクター本体から鮮明な4K解像度を実現し、明るい空間や多様な用途においてクリアな映像を提供します。
    -------

    • 扱いやすく、柔軟な設置が可能

    コンパクトで軽量な設計により、持ち運びや設置が容易です。1.6倍ズーム、広角レンズシフト、アングルモニター、DIGITAL LINK、デュアルHDMI ™入力により、柔軟な設置と効率的な統合を実現します。
    -------

    • エネルギー効率に優れ、環境に配慮したデザイン

    高輝度画像処理と画像検出技術を組み合わせることで、不要な電力消費を削減しています。リサイクル素材とリサイクル可能なパッケージを使用することで、環境負荷を低減しています。

    仕様
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-VMQ85: 8,000 lm
      PT-VMQ75: 7,300 lm
      PT-VMQ65: 6,500 lm

      Light output (Center)

      PT-VMQ85: 8,400 lm
      PT-VMQ75: 7,600 lm
      PT-VMQ65: 6,800 lm

      Resolution4K (3840 × 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)

    技術仕様
    • Unique reflcd_projector_vmq85
    • コレクションセットPortable
    • コレクションLCD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター