製品の公開
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
    PREFA

    Aluminium Composite Panel

    5つ星のうち3.33.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    アルミニウム複合パネルは、ポリエチレンコアの両面に融着された2枚のアルミニウムシートで構成されています。化学結合と機械的固定を同等に測定することにより、この組み合わせは特に堅牢です。このように、アルミニウム複合パネルは、大規模な表面でも一貫した均一性と安定性を保証します。

    • 換気されたファサード構造
    • ファサードクラッディング
    • バルコニーのクラッディング
    • ドアパネル、モジュラー仕切り壁、間仕切り
    仕様
    • COATING ON FRONT: DURAGLOSS 5000 is an exclusive Arconic paint with a recently developed coating made of high-quality polymer resin, and is available in many colours. The gloss level is between 3 and 80%.

      CORE: FR core (fire retardant)

      COATING ON REVERSE: Protective paint, suitable for adhesion, offers excellent corrosion protection. The coating direction is indicated by arrows on the back. This enables you to correctly align the tiles on the façade.

      STANDARD DIMENSIONS:
      thickness: 4 mm
      width: 1,535 mm
      length: 4,010 mm
      usable dimension: 4,000 × 1,525 mm

      DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST (FROM 500 M²):
      thickness: 4 mm
      width: 1,000/1,250/1,500/1,750/2,000 mm
      length: between 2,000 and 6,000 mm

      WEIGHT OF THE ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (FR):
      4 mm = 7.6 kg/m²
      Which is 3.4 times lighter than steel and 1.6 times lighter than pure aluminium.

      FIRE PROTECTION RATING (ALUMINIUM COMPOSITE PANELS FR): Austria (EN 13501) – B-s1-d0
      Germany (DIN) – B1
      Switzerland (VKF) – 5.3

      TEMPERATURE RESISTANCE: between –50 °C and +80 °C

      LINEAR THERMAL EXPANSION: A = 0.024 mm/m/°C (based on the aluminium cover plate)

      CHANGE IN LENGTH AT A TEMPERATURE DIFFERENCE OF 60 °C: 1.4 mm per metre

    技術仕様
    • Unique refaluminium-composite-panel
    • コレクションセットFacade Systems
    • コレクションFacade System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)4010
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国オーストリア
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア