製品の公開
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
    PREFA

    Roof and Facade System FALZONAL®

    Google翻訳”,

    合金、強度、コーティングの面で、このカラーアルミニウムストリップは、板金技術を使用する用途向けに特別に調整されています。さまざまな折りたたみ技術に最適で、木材、ガラス、スチールなどの素材と組み合わせることができます。

    Falzonal®は、銅、亜鉛、チタンの色合いなど、無地または金属色の幅広い色と表面で利用できます。

    • 色の豊富な選択肢
    • PVdFコーティング(80/20)–耐紫外線性と環境にやさしい
    • 凝縮による腐食に強い
    • 作業が簡単で、強力な耐荷重能力
    • 合金、機械的特性、コーティングは折り畳み技術と調和しています
    • Falzonal®は不燃性です(A1)
    • 錆びません
    仕様
    • Falzonal® Novelis colour aluminium in fold quality has been specially developed for roof & façade applications using sheet metal techniques.

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: made of powder-coated aluminium strip

      REAR: protective paint

      SIZE: thickness: 0.7 mmwidth: 600 mm / 1,200 mmcentre-to-centre seam distance: 53 cm

      WEIGHT: sheet strip: 1.89 kg/m²approx. 2.2 kg/m² roof area with FALZONAL 600

      FIRE PROTECTION: Falzonal ® is non-combustible according to EN 13501-A1. Smoke gases comply with DIN 4102 and pose no threat to health.

      FOLD TYPES: The pre-painted aluminium strips can be easily rolled, cut, sawn, folded, canted, rounded, drilled, riveted and glued. Falzonal® can be combined with other materials such as wood, glass or steel. From arched roofs to narrow-angled dormers or bays, from church spires to large-scale façade cladding: Falzonal® offers many possibilities for individual roof and wall designs.

    技術仕様
    • Unique reffalzonal
    • コレクションセットFacade Systems
    • コレクションFacade System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア