製品の公開
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
    PREFA

    FX.12 Facade Panel

    Google翻訳”,

    本当の目を引く:FX.12ファサードパネルの不規則な傾斜は、ファサードに活気のある光の効果を呼び起こします。パネルは、太陽の位置に応じて常に外観が変化します。ただし、傾斜にはさらに重要な機能があります。それは、パネルに追加の補強を提供し、パネルの抵抗を増加させます。

    生産中、カントパターンが繰り返されることはなく、大きな表面でも常に不規則になるように、各ピースは独自の方法でエンボス加工されています。追加の技術的特徴は、テーパー状のスタンディングシームです。

    これにより、横方向の膨張を確実に吸収します。

    トップシームと事前にカットされた穴の追加の傾斜により、FX.12ファサードパネルをシースまたは下部構造に直接固定できます。

    • 14色からお選びいただけます
    • 材料と色に関する40年間のPREFA保証
    • すばやく簡単にインストール
    • 追加のクリップは必要ありません
    • 2つのフォーマット(ロングとショート)の不規則なジョイントオフセットによるクリエイティブなデザイン
    仕様
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick)a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    技術仕様
    • Unique reffx12-facade-panel
    • コレクションセットFacade Systems
    • コレクションFacade System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア