スタイルと機能の完璧な組み合わせ:菱形のファサードタイルで覆われたファサードは、調和のとれた明暗効果が特徴であり、非常に堅牢です。 EN 1396に準拠した合金は、PREFAアルミニウム製品の基本材料を構成します。菱形のファサードタイル29×29は、コイルコーティング手順でコーティングされており、ブリュッセルの欧州コイルコーティング協会の厳格な要件の対象となります。 PREFAは、自然環境条件での破損、錆、霜による損傷、および専門家による設置後のアルミニウムの基本材料を40年間保証します。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
クロアチア共和国 |
スイス |
スウェーデン |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ラトビア |
リトアニア |
ルクセンブルク |
ロシア |