製品の公開
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 44 × 44

    Google翻訳”,

    大きな44×44cmフォーマットのPREFA菱形ファサードタイルは、試行錯誤された建物の「うろこ状」の外観に驚くべきタッチを追加します。魅力的な菱形の形状は、全体的なデザインを強調し、すべての建物をユニークで個性あふれるものにする、現代的なスタイルのファサードを作成します。統合された固定ストリップは、ファサード要素の迅速かつ安価な設置を容易にします。

    • 視覚的に調整されたデザイン
    • 新しい取り付けシステム–統合された固定ストリップにより、迅速な設置が容易になります
    • システムの最適化
    • 9つの標準色で利用可能
    仕様
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request

      Technical information about the product:

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid façade tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    技術仕様
    • Unique refrhomboid-facade-tile-44x44
    • コレクションセットFacade Systems
    • コレクションFacade System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)437
    • 幅(mm)437
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア