製品の公開
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Roof Tile 44 × 44

    Google翻訳”,

    44×44cmフォーマットのPREFAアルミニウム菱形屋根瓦で、PREFAは再び強力で革新的な創造的衝動を刺激しています。拡大された表面構造は、最高レベルの耐久性と優れた耐候性を維持しながら、モダンなアクセントを備えた伝統的な形状を作成するための自由な抑制を提供します。新しいPREFAデザインの菱形屋根瓦は、軽量で取り扱いが簡単なため印象的です。統合された固定ストリップにより、屋根とファサードの要素を迅速かつ安価に設置できます。

    • 視覚的に調整されたデザイン
    • 新しい取り付けシステム–統合された固定ストリップにより、迅速な設置が容易になります
    • システムの最適化
    • 9つの標準色で利用可能
    仕様
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request 

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid roof tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      ROOF PITCH: from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7–12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    技術仕様
    • Unique refrhomboid-roof-tile-44x44
    • コレクションセットRoof Systems
    • コレクションRoof Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)437
    • 幅(mm)437
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア